Publique sus productos
RIGO 825360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation,  incl. cistern, with seat and cover
LAUFEN

RIGO 825360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. cistern, with seat and cover

Traducido por Google,
Combinación de inodoro de pie, fondo profundo, empotrado, sifón vertical, con 2 orificios de fijación para instalación en el suelo, incl. cisterna, con asiento y tapa
Especificaciones técnicas
  • Referencia825360
  • Familia de productoRIGO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures