Publique sus productos
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi

Traducido por Google,
Inodoro de pie washdown LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, para cisterna, EN 997, EN 33, 6/3 l de descarga, dimensiones 360 x 650 x 440 mm, salida horizontal, VARIO vertical 70 - 220 mm, adosado a la pared, empotrado fijación, 2 orificios de fijación, Característica especial: las superficies ocultas que dirigen el agua están totalmente acristaladas, en todas partes, comprobadas al vacío, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), 2 orificios laterales (opción 231), cisterna 829950, 829952 (opción 000 ), 829953, 829955 (opción 231), asiento de inodoro 893957, asiento y tapa de inodoro, 893955, 896950, asiento y tapa de inodoro con descenso automático 893956, 896951 82595.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia825952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)30.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505