Publique sus productos
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Traducido por Google,
Inodoro de pie sobreelevado de fondo profundo LAUFEN PRO, sanitario, cerámica, para cisterna de pared, EN 997, 6/3 l de descarga, dimensiones 360 x 470 x 450 mm, salida horizontal, cerámica altura 450 mm, 2 orificios de fijación, Particularidad : las superficies ocultas que dirigen el agua están completamente vidriadas, en todas partes, comprobadas al vacío, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), 4 orificios de fijación, Asiento de inodoro 89295.0, 89395.4, Asiento y tapa de inodoro, 89195.0, 89295.1, 89395.2, Asiento de inodoro y tapa con descenso automático 89195.1, 89395.3, n° de art. 82595.5
Especificaciones técnicas
  • Referencia825955
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)470
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)14.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario