Publique sus productos
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Traducido por Google,
Cisterna, Cisterna LAUFEN PALACE, cerámica sanitaria, dimensiones 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de agua abajo a la derecha 1/2” latón, Scandinavia Standard, inodoro de pie a juego, n° de pedido. 82470.6/opción 231, Otras opciones: Acabado de superficie LCC (solo blanco), Nº de pedido. 82870.5
Especificaciones técnicas
  • Referencia825956
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)470
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)13.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario