Publique sus productos
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Traducido por Google,
Bidé suspendido, LAUFEN MODERNA PLUS, cerámica sanitaria, EN 36, dimensiones 360 x 560 x 310 mm, 1 orificio para grifería central, fijación oculta, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, con control de vacío, Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco ), sin laterales, orificios de montaje para conexión de agua, n° de pedido. 83054.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia825957
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)470
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)16.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario