Publique sus productos
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Traducido por Google,
Cisterna LAUFEN MODERNA R, cerámica sanitaria dimensiones 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l opción 291 Dual-Flush 4,5/3-l opción 753 (Green Version) entrada de agua abajo izquierda (1/2“) WC de pie a juego referencia no. 82454.1 y WC suspendido ref. 82054.5 Característica especial: sin aislamiento de condensación de agua Otras opciones: Acabado de superficie LCC (solo blanco) N.º de pedido. 82654.3
Especificaciones técnicas
  • Referencia826543
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)175
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515