Publique sus productos
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Traducido por Google,
Cisterna LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, DIN 19542, dimensiones 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de agua lado izquierdo, lado derecho (3/8”), inodoro de pie a juego, n° de pedido. 82495.5 opción 000/204, 82495.6, 82495.7, 82495.8 opción 000/204, 82495.9, Característica especial: aislamiento de condensación de agua, Otras opciones: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), Estándar australiano, opción 264 N.° de pedido 82695.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia826952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)175
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)12.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515