Publique sus productos
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Traducido por Google,
Cisterna, conexión de agua en la parte inferior Cisterna LAUFEN PRO, cerámica sanitaria dimensiones 380 x 175 x 360 mm Dual-Flush 6/3-l opcional 286 Dual-Flush 6/3-l-flush o 4,5/3-l opcional 289 (Versión Project) Dual-Flush 4,5/3-l opción 752 (Versión Green) entrada de agua abajo a la derecha 1/2” latón, Escandinavia Estándar WC de pie a juego, n° de pedido. 82495.5/opción 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/opción 231, 82495.9 Particularidad: sin aislamiento de condensación de agua Otras opciones: Acabado superficial LCC (solo blanco)
Especificaciones técnicas
  • Referencia826955
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)12.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario