Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Cistern
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Cistern

Traducido por Google,
Cisterna LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerámica sanitaria, DIN 19542, dimensiones 370 x 160 x 485 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de agua trasera (3/8”-1/2”), inodoro a suelo a juego, n º de pedido. 82297.6, Característica especial: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), condensación de agua, aislamiento, Otras opciones: Estándar australiano opción 262, Nº de pedido. 82697.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia826971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosCisterns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)485
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario