Publique sus productos
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Traducido por Google,
Combinación de inodoro de pie, sin reborde, fondo profundo, abierto, sifón vertical, con 2 orificios de fijación para instalación en el suelo, incl. Cisterna con válvula de cierre; 8.2415.2.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia827154
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica
Dinamarca
Groenlandia
Finlandia
Noruega
Suecia