Publique sus productos
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Traducido por Google,
Inodoro de pie washdown LAUFEN PRO N, cerámica sanitaria, con cisterna Dual-Flush (4,5/3-l-flush) EN 997, 4,5/3-l-flush, dimensiones 360 x 650 x 450 mm salida vertical 70 mm fijación oculta, 2 orificios de fijación Particularidad: las superficies ocultas que dirigen el agua están completamente acristaladas, borde de agua cerrado, control de vacío Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC, con válvula de cierre opción 781, asiento y tapa de inodoro, 89095.0, inodoro asiento y funda con descenso automático 89095.1 N.º art. 82795.0
Especificaciones técnicas
  • Referencia827950
  • Familia de productoLAUFEN PRO N
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)33.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica