Publique sus productos
PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)
LAUFEN

PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)

Traducido por Google,
Cisterna LAUFEN PALACE, cerámica sanitaria, DIN 19542, dimensiones 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de agua lado izquierdo, lado derecho (3/8”), inodoro de pie a juego, n° de pedido. 82470.6/opción 000, Característica especial: aislamiento de condensación de agua, Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Estándar australiano, opción 264, Nº de pedido. 82870.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia828702
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)14.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC