Publique sus productos
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Traducido por Google,
Cisterna LAUFEN PALACE, cerámica sanitaria, dimensiones 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de agua abajo a la izquierda (1/2“), inodoro de pie a juego, n.° de art. 82470.6/opción 231, Característica especial: aislamiento de condensación de agua, Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Estándar australiano, opción 263 Nº de pedido. 82870.3
Especificaciones técnicas
  • Referencia828703
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)160
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)14.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515