Publique sus productos
PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right
LAUFEN

PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right

Traducido por Google,
Cisterna LAUFEN PALACE, cerámica sanitaria, dimensiones 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de agua abajo a la derecha 1/2” latón, Scandinavia Standard, inodoro de pie a juego, n° de pedido. 82470.6/opción 231, Otras opciones: Acabado de superficie LCC (solo blanco), Nº de pedido. 82870.5
Especificaciones técnicas
  • Referencia828705
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)14.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC