Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6

Traducido por Google,
Cisterna LAUFEN COLECCIÓN PALOMBA, cerámica sanitaria, DIN 19542, dimensiones 360 x 175 x 435 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de agua lado izquierdo, lado derecho (3/8”), posterior (3/8”-1 /2”), inodoro de pie a juego, n.° de pedido 82480.6, Característica especial: aislamiento de condensación de agua, Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Estándar australiano, opción 264, Nº de pedido. 82880.0
Especificaciones técnicas
  • Referencia828800
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosCisterns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)435
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)175
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario