Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231

Traducido por Google,
Cisterna Laufen-PALOMBA COLLECTION, cerámica sanitaria dimensiones 360 x 175 x 435 mm Dual-Flush 6/3-l opción 291 Dual-Flush 4,5/3-l opción 753 (Green Version) entrada de agua abajo izquierda (1/2“ ) inodoro de pie a juego, n.º de pedido 82480.6/opción 231 Particularidad: sin aislamiento de condensación de agua Otras opciones: Acabado de superficie LCC (solo blanco) N.º de pedido 82880.3
Especificaciones técnicas
  • Referencia828803
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosCisterns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)435
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)175
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario