Publique sus productos
THE NEW CLASSIC Cistern, rear water inlet (center)
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Cistern, rear water inlet (center)

Traducido por Google,
Cisterna, entrada de agua trasera (centro)
Especificaciones técnicas
  • Referencia828851
  • Familia de productoTHE NEW CLASSIC
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)365
  • Profundidad (mm)395
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures