Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right

Traducido por Google,
Cisterna, entrada de agua abajo a la derecha
Especificaciones técnicas
  • Referencia829335
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)395
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures