Publique sus productos
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Traducido por Google,
Cisterna de pie, de dos partes, entrada de agua lateral (izquierda o derecha)
Especificaciones técnicas
  • Referencia829660
  • Familia de productoUNIVERSAL
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)980
  • Ancho (mm)140
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks