Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom

Traducido por Google,
Cisterna de pie, de dos partes, entrada de agua en el lado derecho o en la parte inferior
Especificaciones técnicas
  • Referencia829663
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)140
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)980
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures