Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Bidé suspendido KARTELL BY LAUFEN, cerámica sanitaria EN 36, dimensiones 370 x 545 x 285 mm 1 orificio para grifería central, sistema de vaciado y rebosadero GEBERIT, fijación oculta, sin orificios laterales Característica especial: control de vacío Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco) , placa de cubierta de válvula de cerámica N° de pedido 83033.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia830331
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBIDETS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-05
  • Número de edición2
  • Altura (mm)290
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)545
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502