Publique sus productos
LAUFEN PRO Wall-hung bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung bidet

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Bidé suspendido LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 36, dimensiones 360 x 530 x 335 mm, 1 orificio para grifería en el centro, sifón oculto, fijación oculta, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, con control de vacío, Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco) , montaje lateral, orificios para conexión de agua N° de ped. 83095.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia830952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBIDETS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)335
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)16.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502