Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet

Traducido por Google,
Bidé suspendido LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerámica sanitaria, EN 36, dimensiones 390 x 585 x 355 mm, 1 orificio para grifería central, sistema de desagüe y rebosadero oculto GEBERIT, placa de cubierta de válvula de cerámica, fijación oculta, Característica especial: control de vacío, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), laterales, orificios de montaje para conexión de agua, n.º de pedido. 83097.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia830971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosBidets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)415
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)585
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)20.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario