Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Traducido por Google,
Bidé de pie KARTELL BY LAUFEN cerámica sanitaria EN 35, dimensiones 370 x 560 x 430 mm 1 orificio para grifería en el centro, sistema de desagüe y rebosadero GEBERIT, adosado a la pared, sifón oculto, fijación oculta Característica especial: canal de rebosadero acristalado, con control de vacío Otras opciones: De superficie refinado LCC (solo blanco), 3 orificios para grifo, placa de cubierta de válvula de cerámica N° de pedido 832331
Especificaciones técnicas
  • Referencia832331
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBIDETS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-05
  • Número de edición2
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)545
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502