Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Archivados

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia832801
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosBidets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario