Publique sus productos
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Traducido por Google,
Bidé de pie LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 35, dimensiones 360 x 580 x 400 mm, 1 orificio para grifería central, adosado a la pared, sifón oculto, fijación oculta, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, con control de vacío, Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería N° de ped. 83295.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia832951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBIDETS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502