Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet

Traducido por Google,
Bidé de pie LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerámica sanitaria, dimensiones 390 x 585 x 415 mm, 1 orificio para grifería central, sistema de desagüe y rebosadero oculto GEBERIT, placa de cubierta de válvula de cerámica, adosado a la pared, sifón oculto, fijación oculta, Particularidad: Superficie refinamiento LCC (solo blanco), verificado al vacío, n.º de pedido 83297.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia832971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosBidets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)415
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)585
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)22.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets