Publique sus productos
VAL Urinal without mounting holes for cover
LAUFEN

VAL Urinal without mounting holes for cover

Traducido por Google,
Urinario sifónico 'rimless', entrada de agua interna, sin orificios de montaje para tapa
Especificaciones técnicas
  • Referencia840285
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de productosURINALS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)305
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010235
  • Nombre ETIMUrinal
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures