Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover

Traducido por Google,
Urinario sifónico LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE cerámica sanitaria, DIN 1390, dimensiones 325 x 290 x 585 mm (con tapa 895 mm), para usar solo con tapa, descarga de 1 l, entrada de agua oculta, salida horizontal, caudal de descarga mínimo, 0,3 l/s, Característica especial: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), vacío y rendimiento, probado, Otras opciones/accesorios: con válvula, conexión de entrada horizontal, 1 litro, sifón con salida horizontal DN 50 (estándar Europa, excepto CH y UK) y salida DN 40 (estándar CH), sifón de 2 litros con salida horizontal, DN 40 (estándar UK), tapa de urinario 89497.1, Nº de pedido. 84097.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia840971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosUrinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)585
  • Ancho (mm)325
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario