Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal, without cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal, without cover

Traducido por Google,
Urinario con sifón LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE cerámica sanitaria, DIN 1390, dimensiones 325 x 290 x 585 mm, 1 l de descarga, entrada de agua oculta, salida horizontal, caudal de descarga mínimo, 0,3 l/s, Particularidad: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), vacío y rendimiento, probado, Otras opciones/accesorios: con mosca, conexión de entrada horizontal, 1 litro, sifón con salida horizontal DN 50 (estándar Europa, excepto CH y UK) y salida DN 40 (estándar CH ), sifón de 2 litros con salida horizontal, DN 40 (estándar Reino Unido), n.º de pedido. 84097.5
Especificaciones técnicas
  • Referencia840975
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosUrinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)585
  • Ancho (mm)290
  • Profundidad (mm)325
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario