Publique sus productos
VILA Urinal, with holes for attaching the cover
LAUFEN

VILA Urinal, with holes for attaching the cover

Traducido por Google,
Urinario sifónico LAUFEN VILA, cerámica sanitaria, EN 13407, dimensiones 310 x 280 x 490 mm, solo para uso con tapa, 1 l de descarga, entrada de agua oculta, salida horizontal, caudal de descarga mínimo, 0,3 l/s, Especial característica: Vacío y rendimiento probado, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), con mosca, conexión de entrada horizontal, sifón de 1 litro con salida horizontal DN 50, (estándar en Europa, excepto CH y UK) y salida DN 40 (estándar CH), sifón de 2 litros con salida horizontal DN 40 (estándar UK), tapa de urinario, Nº de pedido. 84114.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia841141
  • Familia de productoVILA
  • Grupo de productosUrinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)405
  • Ancho (mm)305
  • Profundidad (mm)285
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)13.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario