Publique sus productos
VILA Urinal, without holes for cover
LAUFEN

VILA Urinal, without holes for cover

Traducido por Google,
Urinario sifónico LAUFEN VILA, cerámica sanitaria, EN 13407, dimensiones 310 x 280 x 490 mm, descarga de 1 l, entrada de agua oculta, salida horizontal, caudal de descarga mínimo, 0,3 l/s, Particularidad: Vacío y rendimiento probados, Otras opciones/accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), con mosca, conexión de entrada horizontal, sifón de 1 litro con salida horizontal DN 50, (estándar Europa, excepto CH y UK) y salida DN 40 (estándar CH), 2- sifón de litro con salida horizontal DN 40 (estándar Reino Unido), tapa de urinario, n.º de pedido. 84114.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia841142
  • Familia de productoVILA
  • Grupo de productosUrinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)405
  • Ancho (mm)305
  • Profundidad (mm)285
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)14.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios