Publique sus productos
CINTO Urinal division
LAUFEN

CINTO Urinal division

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
División de urinario LAUFEN CINTO, cerámica sanitaria dimensiones 400 x 720 mm N° de pedido. 84760.3
Especificaciones técnicas
  • Referencia847603
  • Familia de productoCINTO
  • Grupo de productosCOVERS AND DIVIDERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)11.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Objeto