Publique sus productos
COLLEGE School-washbasin 600 mm
LAUFEN

COLLEGE School-washbasin 600 mm

Traducido por Google,
Lavabo escolar LAUFEN COLLEGE, cerámica sanitaria, medidas 600 x 450 mm, simétrico, sin orificio para grifería, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), 1 orificio para grifería central, 1 orificio para grifería central no. 85760.0
Especificaciones técnicas
  • Referencia857600
  • Familia de productoCOLLEGE
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)225
  • Ancho (mm)455
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario