Publique sus productos
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 800 mm

Traducido por Google,
Pack lavabo con mueble LAUFEN PRO S Lavabo: cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones (AnxP) 800 x 500 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro Particularidad: rebosadero acristalado Mueble bajo lavabo con 1 cajón, 1 cajón interior Cuerpo/Frente – MDF tablero con lámina de PVC, tirador integrado en la parte delantera, dimensiones (AnxAlxPr) 790 x 440 x 495 mm Otras opciones/accesorios: toallero cromado, bañeras, muebles
Especificaciones técnicas
  • Referencia860964
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosCOMPOUNDS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)49.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56