Publique sus productos
LAUFEN PRO S Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser

Traducido por Google,
LAUFEN PRO S combi Lavabo con mueble bajo lavabo con 2 cajones
Especificaciones técnicas
  • Referencia861965
  • Familia de productoPRO S
  • Grupo de productosPACK
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)545
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings