Publique sus productos
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 800 mm

Traducido por Google,
Combipack 800 mm, lavabo 'slim' con mueble bajo lavabo 'Base' con 2 cajones, incl. organizador de cajones
Especificaciones técnicas
  • Referencia864961
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosCOMPOUNDS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)610
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)52.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings