Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
laufen/products/79b9981e-7110-40c7-9942-ef52d0b830c5
Inicio
Categorías
Sanitarios
Asientos de inodoro / WC
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
No disponible en Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
Traducido por Google,
Ver original
Asiento y tapa de WC, bisagras fijas de acero inoxidable
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
893360
Familia de producto
RIGO
Grupo de productos
Seats & covers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-08-25
Número de edición
1
Altura (mm)
55
Ancho (mm)
355
Profundidad (mm)
430
Links
Links
Instalación URL
https://www.nordics.laufen.com/catalogue/collections/rigo/wc-seat-cover-fixed-stainless-steel-hinges-893360
Certificación de producto
https://www.nordics.laufen.com/en/service/certificates
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Plastico
Material secundario
Metal
Diseñado en
Suiza
Fabricado en
República Checa
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Asientos de inodoro / WC
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_93_95
Descripción Uniclass 2015
WC seats and covers
Número OmniClass
23-31 19 19 17
Título OmniClass
Water Closet Seats
Disponibilidad en regiones
Europa
Norteamérica
Dinamarca
Groenlandia
Finlandia
Noruega
Suecia
Productos similares
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descargar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Descargar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Descargar
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Descargar
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Descargar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descargar