Publique sus productos
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
LAUFEN

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC

Traducido por Google,
Sistema de instalación LIS CW2 con cisterna para inodoro suspendido e inodoro ducha, doble descarga 4,5/3L (regulable a 6/3L)
Especificaciones técnicas
  • Referencia894666
  • Familia de productoLIS
  • Grupo de productosSystems for toilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)140
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures