Publique sus productos
LAUFEN PRO WC seat
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat

Traducido por Google,
Asiento y tapa de WC LAUFEN PRO, fijación de espacio hueco de Duroplast, extraíble, sistema de descenso a juego con la bandeja de WC de pie, n.º de pedido. 82295.2 e inodoro suspendido, n° de pedido. 82095.6, 82096.5, 82096.6Nº de pedido 89695.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia896951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosSEATS & COVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)370
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)55
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)1.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats