Publique sus productos
LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side

Traducido por Google,
Plato de ducha, rectangular, desagüe en el lado corto
Especificaciones
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH215959
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosSHOWER TRAYS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)46
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalMármol fundido
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniClass Shower Enclosure Bases