Publique sus productos
MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Bañera adosada a la pared
Especificaciones
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH220117
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)590
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMármol fundido
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures