Publique sus productos
LANI Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, left hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket CH IP 44
LAUFEN

LANI Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, left hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket CH IP 44

Traducido por Google,
Armario con espejo, 600 mm, 1 puerta, bisagra a la izquierda, con elemento de luz LED horizontal, 2 estantes de cristal, 1 casquillo CH IP 44
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH403741
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)715
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)210
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Muebles