Publique sus productos
LANI Vanity unit, 1 door, right hinged, matches washbasins H815334, H815335
LAUFEN

LANI Vanity unit, 1 door, right hinged, matches washbasins H815334, H815335

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 1 puerta, bisagra a la derecha, compatible con lavabos H815334, H815335
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH403902
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)515
  • Ancho (mm)435
  • Profundidad (mm)270
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework