Publique sus productos
LANI Vanity unit, 1 door, left hinged, matches washbasin H815330
LAUFEN

LANI Vanity unit, 1 door, left hinged, matches washbasin H815330

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 1 puerta, bisagra a la izquierda, compatible con lavabo H815330
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH403911
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)515
  • Ancho (mm)435
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework