Publique sus productos
LANI Modular 1400, countertop 65 mm (.260 white matt), with cut-out right, 4 drawers: drawer element 800 right + drawer element 600 left
LAUFEN

LANI Modular 1400, countertop 65 mm (.260 white matt), with cut-out right, 4 drawers: drawer element 800 right + drawer element 600 left

Traducido por Google,
Modular 1400, encimera 65 mm (.260 blanco mate), con corte a la derecha, 4 cajones: elemento de cajón 800 a la derecha + elemento de cajón 600 a la izquierda
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH404583
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)1370
  • Profundidad (mm)495
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework