Publique sus productos
LANI Modular 1600, countertop 65 mm (.266 traffic grey), with cut-out left and right, 4 drawers: drawer element 800 right + drawer element 800 left
LAUFEN

LANI Modular 1600, countertop 65 mm (.266 traffic grey), with cut-out left and right, 4 drawers: drawer element 800 right + drawer element 800 left

Traducido por Google,
Modular 1600, encimera 65 mm (.266 gris tráfico), con corte a izquierda y derecha, 4 cajones: elemento de cajón 800 derecha + elemento de cajón 800 izquierda
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH405594
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)1570
  • Profundidad (mm)495
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework