Publique sus productos
LANI Modular 800, countertop 65 mm (.267 wild oak), with centre cut-out, 2 drawers
LAUFEN

LANI Modular 800, countertop 65 mm (.267 wild oak), with centre cut-out, 2 drawers

Traducido por Google,
Modular 800, encimera 65 mm (.267 roble salvaje), con corte central, 2 cajones
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH406551
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)785
  • Profundidad (mm)495
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework