Publique sus productos
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112

    Traducido por Google,
    Mueble de baño 600, 2 cajones, a juego con el lavabo H817112 / H818112
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH421722
    • Familia de productoBase units and countertops
    • Grupo de productosMEDA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)515
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)585
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets