Publique sus productos
CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set

Traducido por Google,
Lavabo suspendido de acero Vitreon, repisa a la derecha, con bancada para grifería, con un orificio para grifería, centrado, con rebosadero, incluye set de fijación, juego de rebosadero
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH510CL6-1041
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)405
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks